Tenazas para engastar - CRIMPFOX-TC HC 10
1314533

Tenaza de crimpado, para contactos macizos de la serie CK4.0 ED..., 2 estaciones de matrices marcadas, cierre a presión desbloqueable, introducción lateral, ayuda de posicionamiento inclusive


Detalles de producto




Nota sobre la aplicación Para contactos crimpados mecanizados de 6,0 mm²...10,0 mm² de la serie CK4.0 ED..., el listado detallado de los contactos crimpados se halla en la hoja informativa

Tipo de producto Herramienta para engarzar
Prensado Engaste cuadrado
Punto de engaste 1
Sección máx. 6 mm²
AWG máx. 10
Punto de engaste 1
Sección máx. 10 mm²
AWG máx. 8

Conexión de conductores
Gama de secciones métrica 6 mm² ... 10 mm²
Gama de secciones AWG 10 ... 8

Anchura 25 mm
Altura 68 mm
Longitud 256 mm

Color negro
Material ACERO

Código de artículo 1314533
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta BH3135
Clave de producto BH3135
GTIN 4063151571146
Peso por unidad (incluido el embalaje) 738,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 738,6 g
Número de tarifa arancelaria 82032000
País de origen SE


ECLASS

ECLASS-11.0 21043811

ETIM

ETIM 8.0 EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974


Sus ventajas

Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes
El localizador giratorio permite un posicionamiento exacto de los contactos en el área de crimpado