HC-BB18-I-CT-F - Inserto de contactos
1584729

Inserto de contactos, número de polos: 18+PE, tamaño: B10, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión crimpada, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para la rápida codificación con perfil de plástico (código 1410916, tipo CP-HC-S )
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373