UL listado
ID de homologación: E221474| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||
Cable para sensores/actuadores, 17-polos, PVC, negro RAL 9005, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 10 m
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||