SAC-5P-15,0-900/M12FSB
-
Cable de sistema de bus
1507146
Cable de sistema de bus, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-polos, PUR sin halógenos, verde mayo RAL 6017, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra recta M12, codificación: B, longitud de cable: 15 m
Detalles de producto
| Generalidades | Encontrará otros productos con tipo de cable variable y longitud de cable variable en el apartado Accesorios |
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 5 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | B |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Sistema bus | INTERBUS |
| Tipo de señal/categoría | INTERBUS, 16 Mbit/s |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 16 Mbit/s |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta | NBR |
| Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Asignación de conexiones | |
| Contacto | Color (denominación de señal) | Contacto (opcional) | 1 (Hembra) | YE (DO) |
| 2 (Hembra) | GN (DO) | |
| 3 (Hembra) | GY (DI) | |
| 4 (Hembra) | PK (DI) | |
| 5 (Hembra) | BN (GND) | |
| Conexión 1 | |
| Construcción | extremo de cable libre |
| Conexión 2 | |
| Ejecución | extremo de cable libre |
| Longitud del cable | 15 m |
| INTERBUS [900] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 70 kg/km |
| Número de polos | 6 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | INTERBUS [900] |
| Diseño de conductores | 3 x 2 x 0,22 mm² |
| Velocidad de señales | 0,66 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
| Línea de señales AWG | 24 |
| Sección de línea | 3x 2x 0,22 mm² |
| Diámetro exterior del cable | 8,00 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | verde mayo RAL 6017 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | verde-amarillo, blanco-marrón, gris-rosa |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 3 pares como alma |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedancia de transferencia | < 250,00 mΩ/m (a 30 MHz) |
| Resistencia al pulido | ≤ 159,80 Ω/km |
| Impedancia característica | 120 Ω ±20 % (con 64 kHz) |
| 100 Ω ±15 % (con 1 MHz) | |
| Capacidad de la línea | ≤ 60 nF/km (Con 800 Hz) |
| Tensión nominal Cable | 250 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1500 Vrms |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1000,00 Vrms |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 7,5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 15 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 60 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 120 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 120 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 1,6 m/s, Aceleración: 3,2 m/s² |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | ≥ 61 dB (con 772 kHz) |
| ≥ 59 dB (con 1 MHz) | |
| ≥ 55 dB (a 2 MHz) | |
| ≥ 50 dB (a 4 MHz) | |
| ≥ 46 dB (a 8 MHz) | |
| ≥ 44 dB (a 10 MHz) | |
| ≥ 41 dB (con 16 MHz) | |
| ≥ 40 dB (a 20 MHz) | |
| Atenuación de pantalla | ≤ 15 dB/km (con 256 kHz) |
| ≤ 24 dB/km (con 772 kHz) | |
| ≤ 27 dB/km (con 1 MHz) | |
| ≤ 52 dB/km (a 4 MHz) | |
| ≤ 84 dB/km (a 10 MHz) | |
| ≤ 112 dB/km (con 16 MHz) | |
| ≤ 119 dB/km (a 20 MHz) | |
| Resistencia a las llamas | según VDE 0472 parte 4, tipo de prueba B |
| según IEC 60332-1 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
| Código de artículo | 1507146 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF1CKB |
| Clave de producto | AF1CKB |
| GTIN | 4017918900007 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.055,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.027,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 10,458 kg CO2e |
Productos compatibles
-
SAC-5P-M12MSB/900/... - Cable de sistema de bus 1537983
-
SAC-5P-M12FSB/900/... - Cable de sistema de bus 1538005
-
SAC-5P-M12MSB-M12FSB/900/... - Cable de sistema de bus 1538021
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Tornillo de cierre 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip de seguridad 1558991
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptador para mangueras de protección 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Manguera de protección 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Manguera de protección 3240839
-
SACC-M12FSB-5PL SH IB - Conector para datos 1424676
-
SACC-M12MSB-5PL SH IB - Conector para datos 1424674
-
SACC-M12FRB-5PL SH IB - Conector para datos 1424677
-
SACC-M12MRB-5PL SH IB - Conector para datos 1424675
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Conector para datos 1507777
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Conector para datos 1507764
-
SACC-M12FRB-5CON-PG 9-SH - Conector para datos 1430420
-
SACC-M12MRB-5CON-PG 9-SH - Conector para datos 1430417
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
-
CUTFOX 12 - Herramienta cortacables 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Alicates de corte diagonal 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Pelacables 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Alicates de corte diagonal 1212487
-
WIREFOX 4 - Pelacables 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Pelacables 1212704
-
WIREFOX 10 - Pelacables 1212150
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)