UL listado
ID de homologación: FILE E 221474| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 221474| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, reticulado por irradiación, naranja RAL 2003, Conector recta M12, codificación: A, con 3 LEDs, a Hembra acodado M12, codificación: A, con 3 LEDs, longitud de cable: 2 m, Variantes específicas para el cliente
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||