EAC-RoHS
ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 6 A | |||
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula BI (11 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: 10 m
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 6 A | |||