SAC-12P- 1,5-35T/FS SH SCO - Cable para sensores/actuadores
1430129

Cable para sensores/actuadores, 12-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 1,5 m

Detalles de producto









Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética