CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC - Conector de potencia
1425514

Conector de potencia, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 5, material: Metal, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección de conexión: AWG 18- 13, salida de cables: recta, Universal

Detalles de producto









Sus ventajas

Codificación flexible
Rango de temperatura aumentado
Bloqueable
Carcasa de una pieza