HC-M-02-PT-F - Módulo de insertos de contactos
1424222

Módulo de insertos de contactos, número de polos: 2, contactos de potencia: 2, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, aplicación: Potencia

Detalles de producto









Sus ventajas

Instalación sencilla sin herramientas, incluso en estado montado, con la tecnología de conexión push-in
El tiempo de instalación más breve en comparación con otras tecnologías de conexión
Cableado rápido y sin esfuerzo, en particular en lugares estrechos
Posibilidad de cableado automatizado con robot
Cableado y manejo seguros mediante actuador de distinto color
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373