SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Cable de potencia
1424120

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: T, a extremo de cable libre, longitud de cable: 1,5 m, para corriente continua hasta 12 A/63 V

Detalles de producto









Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial
Proteger la potencia de forma fiable - apantallado de 360° para reducir las cargas electromagnéticas
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos