SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Cable de potencia
1424116

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado (Advanced Shielding Technology), extremo de cable libre, a Hembra acodado M12, codificación: T, longitud de cable: 1,5 m, para corriente continua hasta 12 A/63 V

Detalles de producto









Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial
Proteger la potencia de forma fiable - apantallado de 360° para reducir las cargas electromagnéticas
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos