CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - Conector enchufable RJ45
1421127

Conector enchufable RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Metal, tipo de conexión: Conexión por desplaz. de aislamiento, sección de conexión: AWG 23- 22, salida de cables: acodado, Ethernet / PROFINET

Detalles de producto









Sus ventajas

Confección sencilla y rápida mediante tecnología de conexión rápida IDC
Uso internacional mediante EAC, UL 1863 y CAN/CSA C22.2
El acompañante óptimo en caso de tareas de asistencia técnica o reparación in situ, no se precisan herramientas especiales para el montaje