HC-Q02-I-CT-F - Inserto de contactos
1419895

Inserto de contactos, número de polos: 2+PE, tamaño: D7, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión crimpada, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, aplicación: Potencia

Detalles de producto









Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373