SACC-M12FRS-2PECON-PG 9-M - Conector de potencia
1419642

Conector de potencia, Universal, 3-polos, Hembra de conexión acodado M12, codificación: S, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm, para corriente alterna hasta 16 A/630 V

Detalles de producto









Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
Potencia: conector AC para hasta 16 A y 630 V AC
Protección contra inserción incorrecta por codificación especial