VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3
-
Cable patch
1418413
Cable patch, PROFINET (100 Mbit/s), 4-polos, PVC, verde RAL 6018, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 0,3 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Salida de cables | recta |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | I |
| Grado de polución | 1 |
| Tipo de señal/categoría | PROFINET, 100 Mbit/s |
| Indicación de estado | no |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
| Corriente asignada | 1,75 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 / IP20 |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 / IP20 |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Longitud del cable | 0,3 m |
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Observación | Radio de flexión mínimo 4 x D |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | aprox. 1,5 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 1 ... 100 MHz) |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 60 mm |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C |
| -25 °C ... 80 °C | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho) | -25 °C ... 80 °C |
| Código de artículo | 1418413 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ABNABA |
| Clave de producto | ABNABA |
| GTIN | 4046356534406 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 48 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 38,746 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)