HC-M-DSUB 09-CT-M
-
Módulo de insertos de contactos
1417309
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 9, tipo : D-SUB 9, Macho, Conexión crimpada, 48 V, 1 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, aplicación: Datos, sin contactos engastados
Detalles de producto
| Generalidades | Para cajas HEAVYCON con diseño B6 ... B48, se necesita un marco snap-in y contactos crimpados CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 según DIN 41652. Contactos crimpados no incluidos en el volumen de suministro. |
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Generalidades | Se recomienda el uso de pasadores guía (HC-CST) y conectores hembra guía (HC-CBU) guía para evitar la colisión de pines debido a una inserción oblicua. |
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
| Pin 8 = B Pin 3 = A |
| Tipo de producto | Inserto de contactos modular |
| Serie | HC-M-DSUB-C |
| Aplicación | Datos |
| Número de polos | 9 |
| Cara de enchufe | 9 |
| Numeración de contacto | 1 - 9 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Cantidad de los puestos de módulo | 1 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión crimpada |
| Margen de sujeción de la brida para tracción compensada | 4,00 mm ... 7,00 mm |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
| Sección de conexión AWG | 28 ... 20 |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 4,2 mm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 34,2 mm |
| Altura | 35,2 mm |
| Longitud | 14,6 mm |
| Margen de sujeción de la brida para tracción compensada | 4,00 mm ... 7,00 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Altura mínima de carcasa | 52 mm |
| Diámetro de contacto | 1 mm |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 48 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
| Corriente asignada | 1 A |
| Características de transmisión (categoría) | línea de datos apantallada |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Material Conductor de fase | Aleación de cinc |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Ag |
| Material soporte de contactos | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Normas/disposiciones | PC: Protección antiincendios en vehículos ferroviarios, serie de requisitos R22 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL2) |
| PC: Protección antiincendios en vehículos ferroviarios, serie de requisitos R23 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) |
| Código de artículo | 1417309 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF7ACE |
| Clave de producto | AF7ACE |
| GTIN | 4055626112510 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 35,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 35,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4,458 kg CO2e |
Productos compatibles
-
HC-CBU-MOD - Elemento de codificación 1636130
-
HC-CST-MOD - Elemento de codificación 1636127
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Contacto engastado D-SUB 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - Contacto engastado D-SUB 1418787
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - Contacto engastado D-SUB 1418786
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - Contacto engastado D-SUB 1418784
-
HC-M-B06-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182095
-
HC-M-DSUB 09-CT-F - Módulo de insertos de contactos 1417308
-
VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD - Herramienta 1658794
-
CRIMPFOX-TC MP - Pinza de engarzar con indicador digital 1212510
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)