G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BL - Prensaestopas
1415120

Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 17 mm ... 28 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: negro/azul, con junta plana

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ensayo de filamento incandescente: 750 °C
Material de las juntas resistente a la intemperie
Sin halógenos