SAC-5P- 5,0-280/M12FSL FE - Cable de potencia
1414806

Cable de potencia, 5-polos, PUR sin halógenos, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra recta M12, codificación: L, longitud de cable: 5 m, para corriente continua hasta 16 A / 63 V

Detalles de producto









Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial L
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos