SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - Conector de potencia
1408988

Conector de potencia, 4-polos, sin apantallar, Conector macho acodado M12, codificación: T, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg11, diámetro exterior del cable 8 mm ... 10 mm, para corriente continua hasta 12 A/63 V, Contacto 4 en avance

Detalles de producto









Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
Potencia: conector enchufable DC para hasta 12 A y 63 V DC
Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial