SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Cable de potencia
1408811

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M12, codificación: T, a Hembra recta M12, codificación: T, longitud de cable: 10 m, para corriente continua hasta 12 A/63 V

Detalles de producto









Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos