HC-EVO-B24-CHWD-PLRBK - Carcasa
1407668

Carcasa de acoplamiento B24, con brida transversal, material: PA 6.6-FR, salidas de cable: 1, recta/lateral, altura: 90 mm, prensaestopas: sin, Estándar

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
Gastos mínimos como ejecución metálica
Peso reducido
Riesgo mínimo de condensación

Preguntas frecuentes


¿Son las carcasas de plástico de los conectores tan robustas como las metálicas?

Sí, las carcasas de plástico están especialmente desarrolladas para uso industrial y ofrecen una robustez comparable a la de las metálicas. Gracias a su material plástico especialmente resistente y a su diseño optimizado, las carcasas de plástico son... Ver más

Sí, las carcasas de plástico están especialmente desarrolladas para uso industrial y ofrecen una robustez comparable a la de las metálicas. Gracias a su material plástico especialmente resistente y a su diseño optimizado, las carcasas de plástico son ideales para condiciones ambientales duras.

Ver menos


Ver FAQ