SAC-5P- 5,0-28R/FR SCO RAIL - Cable para sensores/actuadores
1407335

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 5 m, Para aplicaciones ferroviarias

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Se bloquea de forma segura gracias al freno especial de vibración
Resistente a las influencias de la temperatura – probado para un rango de temperatura ampliado y contra choques térmicos
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética