VS-ASI-FC-PUR-YE 100M
-
Cable plano
1404883
Cable plano AS-Interface PUR en amarillo, 2 x 1,5 mm2, bobina de 100 m
Cable plano AS-Interface PUR en amarillo, 2 x 1,5 mm2, bobina de 100 m
| Tipo de producto | Cable de datos por metros |
| Número de polos | 2 |
| Velocidad de transmisión | 167 kbit/s |
| Tipo de señal/categoría | Interfaz AS, 167 kbit/s |
| Longitud del cable | 100 m |
| Peso del cable | 64 kg/km |
| Número de polos | 2 |
| Apantallado | no |
| Diseño de conductores | 2 x 1,5 mm² |
| Tipo de conductor | Cable plano |
| Construcción del conductor cable de señales | 84x 0,15 mm |
| Línea de señales AWG | 16 |
| Sección de línea | 1,5 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2,5 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | amarillo limón RAL 1012 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | marrón, azul |
| Grosor de pared Aislamiento | aprox. 0,50 mm |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 13,7 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 1 MΩ*km |
| Tensión nominal Cable | 32 V |
| Tensión de prueba | 2000 V |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | ≥ 6 mm (único) |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 8000000, Radio de flexión: 75 mm, Dirección de procedimiento: horizontal, sobre el ancho, Velocidad de avance: 4 m/s, Aceleración: 4 m/s² |
| Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 50 mm, Dirección de procedimiento: vertical, sobre el ancho | |
| Ausencia de halógenos | sí |
| Características especiales | sin silicona |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) |
| -30 °C ... 85 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -30 °C ... 85 °C (Disposición móvil) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 85 °C (Disposición fija) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Código de artículo | 1404883 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | AF1LFA |
| Clave de producto | AF1LFA |
| GTIN | 4046356327619 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6.228 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6.228 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444995 |
| País de origen | DE |
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
| ETIM 10.0 | EC003249 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 33,51 kg CO2e |