Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-ASI BK - Pasamuros
1437274

Pasamuros con técnica de conexión rápida QUICKON para alojar uno o dos cables planos AS-i, en la parte posterior con cuatro conectores individuales 0,5 m de longitud, 1,5 mm2

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP65/IP67 para un amplio campo de aplicación