SACC-M12FST-3PECON-PG11-M - Conector de potencia
1404644

Conector de potencia, Universal, 4-polos, sin apantallar, Hembra de conexión recto M12, codificación: T, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg11, diámetro exterior del cable 8 mm ... 10 mm, para corriente continua hasta 12 A/63 V

Detalles de producto









Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
Potencia: conector enchufable DC para hasta 12 A y 63 V DC
Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial