SACC-M12MSS-3PECON-PG11-M - Conector de potencia
1404641

Conector de potencia, Universal, 4-polos, Conector macho recto M12, codificación: S, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg11, diámetro exterior del cable 8 mm ... 10 mm, para corriente alterna hasta 12 A/630 V, Contacto 4 en avance

Detalles de producto









Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
Potencia: conector enchufable AC para hasta 12 A y 630 V AC
Protección contra inserción incorrecta por codificación especial