SACC-M12FS-4CON-PG11-M PWR - Conector de potencia
1404416

Conector de potencia, Universal, 4-polos, Hembra de conexión recto M12, codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg11, diámetro exterior del cable 8 mm ... 10 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes