SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO
-
Caja distribuidora
1401199
Caja distribuidora, aplicación: Robótica y cadenas de arrastre, tipo de conexión: Conector hembra M12 Metal, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 5, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR sin halógenos altamente flexible, muy flexible, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
| Nota sobre la aplicación | Las ranuras no ocupadas deben cerrarse antes de la puesta en servicio. Encontrará los elementos de cierre adecuados en "Accesorios". |
| Tipo de producto | Caja distribuidora |
| Aplicación | Robótica y cadenas de arrastre |
| Número de polos | 5 |
| Número de puestos enchufables | 8 |
| Codificación | A |
| Tensión de servicio máxima Umáx. | 30 V DC |
| Tensión nominal UN | 24 V DC |
| Corriente asignada total | 12 A |
| Capacidad de corriente por pista máx. | 2 A |
| Capacidad de corriente por puesto enchufable | 4 A |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión sensor/actuador | Conector hembra M12 |
| Par de apriete Puesto enchufable Cable de sensores/actuadores | 0,4 Nm |
| Par de apriete del tornillo de montaje para la fijación de la carcasa | 0,5 Nm |
| Asignación de conexiones | |
| Puesto enchufable/polo = Color del conductor o conexión | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 5 / 2 (B) = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 6 / 2 (B) = YEBN | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 7 / 2 (B) = WHGY | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 8 / 2 (B) = GYBN | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 58 mm |
| Altura | 26 mm |
| Longitud | 153 mm |
| Material Manguito roscado | Fundición inyectada de cinc |
| Material Carcasa | PBT |
| Material Material de sellado | PUR |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta Junta tórica | NBR |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Material superficie del contacto | dorado |
| Material soporte de contactos | PA |
| Longitud del cable | 5 m |
| PUR sin halógenos altamente flexible [80MC] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Número de polos | 19 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | PUR sin halógenos altamente flexible [80MC] |
| Construcción del conductor cable de señales | 28x 0,15 mm |
| Línea de señales AWG | 20 |
| Construcción del conductor alimentación de tensión | 56x 0,15 mm |
| Alimentación de tensión AWG | 17 |
| Sección de línea | 16x 0,5 mm² (conductor de señales) |
| 3x 1 mm² (Cable de energía) | |
| Diámetro exterior del cable | 10,75 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | marrón, azul, verde/amarillo, blanco, verde, amarillo, gris, rosa, rojo, negro, violeta, gris/rosa, rojo/azul, blanco/verde, marrón/verde, blanco/amarillo, amarillo/marrón, blanco/gris, gris/marrón |
| Cableado total | Conductores trenzados de forma optimizada en dos capas |
| Resistencia máx. del conductor | 39 Ω/km (conductor de señales) |
| 19,5 Ω/m (Cable de energía) | |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 10 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensión nominal Cable | 300 V |
| Tensión de prueba | 2000 V |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 90 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 120 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 120 mm, Trayecto de avance: 5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 5 m/s² |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±120 °/m, Ciclos de torsión: ≥3000000 |
| Ausencia de halógenos | El cable no tiene halógenos |
| Resistencia a las llamas | DIN EN 50265-2-1 |
| Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
| Otras resistencias | resistente de forma limitada a las chispas de soldadura |
| Características especiales | sin silicona |
| sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| 5 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| hasta 80 °C (según UL) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 90 °C |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1401199 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF3CCA |
| Clave de producto | AF3CCA |
| GTIN | 4046356536110 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.313,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.269 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UC-EM (17,5X9) - Rótulo para encajar 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Rótulo para encajar 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Rótulo para encajar 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Rótulo para encajar 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Rótulo para encajar 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Rótulo para encajar 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Rótulo para encajar 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Rótulo para encajar 0801576
-
UTA 136 - Adaptador para carril DIN 2853996
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Herramienta 1208445
Sus ventajas
Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)