SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH XL PB - Conector para datos
1401096

Conector para datos, PROFIBUS, INTERBUS, 5-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: B, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg11, diámetro exterior del cable 8 mm ... 10 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética