AI 0,75- 8 GY-S - Puntera
1212522

Punteras de cinta, 0,75 mm2, longitud del casquillo 8 mm, con cuello de plástico, según DIN 46228-4, color gris, equipado con extremo funcional para un mecanizado seguro y cómodo con Crimphandy, 20 tiras con 50 casquillos por tira.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Las punteras de cinta apropiadas para el Crimphandy son adecuadas para la utilización de todas las bornas para carril DIN, especialmente para aquellas del sistema CLIPLINE complete
Las punteras con manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico
Aumentan la seguridad de aislamiento en conexiones contiguas muy cercanas y evitan la abertura de hilos