PTFIX 1,5-KNX-NS35 - Bloque distribuidor de funciones
1187192

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Bloque distribuidor de funciones, para bus KXN en la instalación en edificios, el bloque individual está puenteado internamente, color según codificación de cables EIB, disposición: Inline, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 24, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, clase de montaje: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

Detalles de producto










Productos compatibles