La impresora portátil THERMOMARK GO.K resulta ideal para la rotulación rápido in situ. La impresora de transferencia térmica es robusta, fácil de manejar y le ofrece múltiples funciones. Procesa materiales sin fin para el marcado de bornas, cables y conductores, equipos e instalaciones.
Volumen de suministro:
THERMOMARK GO.K, manual abreviado
THERMOMARK GO.K
-
Impresora de transferencia térmica
1184146
Impresora de transferencia térmica portátil para materiales de marcado en formato de cassette. La impresora puede imprimir materiales en formato sin fin hasta un ancho de material de 24 mm.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de producto | Sistema de rotulación |
| Volumen de suministro | THERMOMARK GO.K, manual breve |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Rotulación | |
| Tecnología de marcado | Transferencia térmica |
| Propiedades del equipo | |
| Anchura de impresión | 24 mm |
| Resolución de impresión | 203 dpi |
| Sistema operativo | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistema operativo | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 12 V DC |
| Anchura | 98 mm |
| Altura | 69 mm |
| Longitud | 230 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 5 °C ... 40 °C |
| Código de artículo | 1184146 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | BG1221 |
| Clave de producto | BG1221 |
| GTIN | 4063151223441 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 858,09 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 676,46 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84433210 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
EAC
ID de homologación: KZ 27978| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Fuente de alimentación 0805010
-
THERMOMARK GO ACCU - Acumulador 0805009
-
THERMOMARK GO CHARGER - Soporte de carga 0805012
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Unidad de fijación 0805008
-
THERMOMARK GO CASE - Maletín 1229456
-
THERMOMARK GO.K BAG - Bolsa de transporte 0805003
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Clip de fijación 0805004
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etiqueta 0803974
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etiqueta 0803975
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etiqueta 0803976
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etiqueta 0803978
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803973
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta de tejido 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Etiqueta de tejido 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etiqueta de tejido 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803945
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803950
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803955
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803959
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803937
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803946
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803956
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803960
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803938
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803947
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803953
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803957
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803961
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803939
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803949
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803954
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803958
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803962
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803940
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803944
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803968
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803965
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiqueta 1092026
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803983
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta de marcador de cables 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta de marcador de cables 0803932
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803930
Sus ventajas
Funcionamiento exento de mantenimiento con la tecnología de impresión por transferencia térmica probada
Pueden integrarse 8 códigos de barras distintos y más de 300 símbolos, y pueden crearse y guardarse directamente hasta 20 proyectos en el equipo
Impresión de etiquetas autoadhesivas, no adhesivas y entubado termorretráctil
La THERMOMARK GO.K imprime materiales en formato de cartucho, que incluyen el material que se va a rotular y el rollo de tinta adecuado
Guía del usuario intuitiva mediante un menú bien estructurado y teclas de entrada directa
Accionamiento alternativo mediante el software PROJECT complete
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)