THERMOMARK GO - Impresora de transferencia térmica
1090747

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Impresora de transferencia térmica, Impresora de transferencia térmica portátil para materiales de rotulación en formato de cassette con accesorios. La impresora puede imprimir tanto etiquetas y rótulos pretroquelados como materiales en formato sin fin hasta una anchura de material de 24 mm., peso: 0,743 kg, longitud: 0,07 m, anchura: 135 mm, altura: 175 mm, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Funcionamiento exento de mantenimiento con la tecnología de impresión por transferencia térmica probada
Impresión de etiquetas adhesivas estampadas y/o sin fin, rótulos insertables y entubados termorretráctiles
Manejo completo mediante equipos digitales con la aplicación MARKING system
Manejo fácil para el usuario mediante guía de menú sensible al contexto de la aplicación MARKING system y Application Wizards para una creación sencilla de soluciones de rotulación específicas para la aplicación
La THERMOMARK GO imprime materiales en formato de cartucho, que incluyen el material a rotular y el rollo de tinta adecuado
Fácil cambio de material gracias al sistema de cartuchos GO SERIES homogéneo
Accionamiento alternativo mediante el software PROJECT complete