Los marcadores de conductores WMTB HF… sin halógenos pretroquelados de poliuretano se fijan al conductor con sujetacables.
MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK
-
Marcador de cables
1116207
Marcador de cables, Rollo, blanco/negro, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK GO, rango de diámetro de cable: 6 ... 115 mm, clase de montaje: Montaje con sujetacables, Número de índices individuales: 20, altura del campo de texto: 13,4 mm, anchura del campo de texto: 55 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
La geometría pretroquelada permite una aplicación sencilla y cómoda
Gracias a la innovadora estructura del material, la etiqueta se puede imprimir de manera que no se pierda material
Sistema de cartucho de material sencillo y eficiente: incluye tanto el material de impresión como el rollo de tinta adecuado
No hay diferencia visible en el reetiquetado con respecto a las rotulaciones existentes creadas con una impresora de rollo de escritorio
El marcador de cables se monta de manera muy sencilla con un sujetacables. Como alternativa, es posible agrupar una gran variedad de conductores
Solución de marcado de alta calidad y resistente a los disolventes para aplicaciones industriales generada mediante impresión de transferencia térmica