CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Acoplamiento RJ45
1086108

tensión Pictograma

Acoplamiento RJ45, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Acoplamiento, material: Metal, índice de protección: IP20, Modelo Keystone para uso con marco empotrado IP20 e IP67 o integración directa en la pared de la carcasa

Detalles de producto









Sus ventajas

Construcción compacta
Adaptador Keystone para una integración directa en la pared de la carcasa
Diseño robusto
10 GBit/s
Montaje sin herramientas especiales
CAT6A según ISO/IEC 11801
Apantallamiento 360°
Compatible con PoE++