AGK PT 4X6/M10 GNYE - Borna de derivación
1083238

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna de derivación, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, número de conexiones: 5, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, Conexión por espárrago, 1er piso, clase de montaje: en elemento de base, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Sus ventajas

Rotulable en superficies grandes
El borne de derivación aislado completamente utilizable opcionalmente permite una toma de tensión