UK 10,3-HESI A 1500V - Borne de carril para fusible
1069842

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: gG / gPV / 10,3 x 85, tensión nominal: 1500 V DC, corriente nominal: 32 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección:  2,5 mm2- 25 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para cartuchos de fusible gPV 10 x 85, según IEC 60269-6
Portafusibles para proteger por fusible los ramales fotovoltaicos de 1500 V DC