FUSE 10,3X85 25A PV - Fusible
3062774

Fusible, 10,3 mm x 85 mm, hasta 1200 V DC, característica gPV

Detalles de producto









Sus ventajas

Fusibles Midget 10 x 85 para la protección fiable de módulos fotovoltaicos y sus sistemas de conductos
Uso en strings fotovoltaicos hasta 1200 V DC de tensión nominal
Diseñado según la norma fotovoltaica IEC 60269-6