MACX MCR-EX-RTD-I - Convertidor de temperatura
1050222

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Convertidor de temperatura con seguridad intrínseca: convierte las señales de las termorresistencias instaladas en la zona Ex y transmite una señal de 0/4-20 mA a una carga en el área segura. De libre programación. Separación de 3 vías, nivel de integridad de seguridad, conexión por tornillo, configuración estándar.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través conect. carril DIN
Programación durante el servicio, con circuito de medición Ex conectado y también sin tensión con adaptador programación IFS-USB-PROG-ADAPTER
Entrada para termorresistencias y potenciómetros de control, [Ex ia] IIC
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "ec" (EN 60079-7)
Separación galvánica de 3 vías
Indic. diagnóstico y estado para tensión de alimentación, errores de línea, sensores y módulos
Configuración con software (FDT-DTM): tipo de sensor, técnica de conexión, rango de medición, unidad de medida, filtro, señal de alarma y rango de salida
Salida: 0 mA ... 20 mA o 4 mA ... 20 mA