RIF-2-BPT/4X21/EX
-
Zócalo de relé
1047028
Zócalo de relé RIF-2.../EX para equiparlo con relés industriales RTIII sellados con con 4 contactos conmutados para el empleo en la zona 2, conexión push-in, posibilidad de enchufe para módulos de entrada/antiparasitarios, para montaje sobre carril NS 35/7,5
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Tipo de producto | Zócalo de relé |
| Familia de productos | RIFLINE complete |
| Contenido en el kit | 2909739 RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21/EX |
| 2909740 RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21/EX | |
| 2909741 RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21/EX |
| Tensión nominal UN | 250 V AC/DC |
| Corriente nominal IN | 4x 6 A |
| Circuito de protección | en función de los módulos de entrada/antiparasitarios seleccionados |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Puntera con manguito de plástico, dos conductores en el borne doble) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 (rígido) |
| 26 ... 16 (flexible) |
| Anchura | 31 mm |
| Altura | 96 mm |
| Profundidad Brida de sujeción | 75 mm (con brida de sujeción) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V2 (Carcasa) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C (En función del equipamiento) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1047028 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | DK6523 |
| Clave de producto | DK6523 |
| GTIN | 4055626647500 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 70,35 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 67,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FBS 2-6 - Puente enchufable 3030336
-
FBS 2-6 BU - Puente enchufable 3036932
-
FBS 2-6 GY - Puente enchufable 3032237
-
STP 5-2 - Soporte para señalización 0800967
-
RIF-RH-2 - Brida de sujeción 2900954
-
RIF-RHS-2 - Brida de sujeción 2908043
-
RIF-RHM-2 - Brida de sujeción para relé 2905984
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Módulo enchufable 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Módulo enchufable 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Módulo enchufable 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Módulo enchufable 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Módulo enchufable 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Módulo enchufable 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Módulo enchufable 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - Módulo enchufable 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Módulo enchufable 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - Módulo enchufable 2900951
-
RIF-T3-24UC - Bloque de tiempo 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Módulo enchufable 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Módulo enchufable 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)