FL SWITCH 1001T-4POE-GT-SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1026932
Unmanaged PoE Switch 1000 serie, 1 Puerto RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 1 Puerto SFP 1000 Mbit/s, 4 Puertos PoE RJ45 10/100/1000 Mbit/s, índice de protección: IP30, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 75 °C, Tensión de alimentación: 18 V DC ... 57 V DC, Rango de temperatura ampliado, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)
Detalles de producto
| Anchura | 30 mm |
| Altura | 149 mm |
| Profundidad | 107,8 mm |
| Observación referente al funcionamiento | Modo operativo A PoE |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Color (Carcasa) | aluminio blanco (RAL 9006) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | Ethernet RJ45 |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | LNK/ACT, PoE |
| Número de canales | 1 (Puerto RJ45) |
| Interfaz Fibra óptica | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | SFP |
| Velocidad de transmisión | 1000 Mbit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | En función del módulo SFP |
| Longitud de transmisión | hasta 80 km (dependiendo de la fibra/del módulo SFP utilizados) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 1 (Puerto SFP) |
| Ethernet (PoE) | |
| Número de interfaces | 4 |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s |
| Física de transmisión | Ethernet RJ45 |
| Longitud de transmisión | 100 m (entre emisor / receptor) |
| LEDs de señales | LNK/ACT, PoE |
| Número de canales | 4 (Puertos PoE RJ45) |
| Potencia de salida (Total) | max. 120 W |
| Potencia de salida (por puerto) | max. 30 W |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Construcción | Stand-alone |
| MTTF | 66,6 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
| Características especiales | Rango de temperatura ampliado |
| El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) | |
| Funciones de switch | |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 48 V DC |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 0,5 A |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LED: US1, US2 (tensión de alimentación redundante), alarma (contacto de alarma), Link/Activity y PoE por puerto Ethernet |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward 10/100/1000 MBits/s Autonegotiation, fuente de alimentación redundante, PoE según IEEE 802.3at/802.3af, Jumboframes hasta 10240 Bytes, contacto de alarma |
| Otras funciones | Autonegotiation |
| Diagnóstico local | US1, US2 Tensión de alimentación LED verde |
| PoE Detección Poe LED naranja | |
| LNK/ACT Estado Link/transmisión de datos LED verde | |
| Alarma Fallo de corriente en US1 o el US2/fallo de conexión | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 127 W (con 48 V DC) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 57 V DC |
| Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Extracorriente de cierre | 33,8 A (24 V DC para 3540 μs) |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente máxima | 6,93 A (Carga nominal máxima) |
| Absorción de corriente típica | 214 mA (con US = 24 V DC) |
| Función | |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 48 V DC |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 0,5 A |
| Alimentación de potencia | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP30 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Presión de aire (servicio) | 57 kPa ... 108 kPa (hasta 4850 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 57 kPa ... 108 kPa (hasta 4850 m sobre el nivel del mar) |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio B |
| IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio A | |
| IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio B | |
| IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A | |
| IEC 61000-4-8 (inmunidad a los campos magnéticos) Criterio A | |
| EN 55032 (emisión de perturbaciones) Criterio A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2019 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN_61000-6-4:2019 |
| Indicación de estado | LED: US1, US2 (tensión de alimentación redundante), alarma (contacto de alarma), Link/Activity y PoE por puerto Ethernet |
| Código de artículo | 1026932 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNN115 |
| Clave de producto | DNN115 |
| GTIN | 4055626520346 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 657,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 492 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4b83e7bb-e3a7-4c54-8696-10bde8f27313 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 16,662 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Fuente de alimentación 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Fuente de alimentación 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Fuente de alimentación 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Fuente de alimentación 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Fuente de alimentación 2904376
-
UNO-PS/1AC/24DC/240W - Fuente de alimentación 2904372
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Fuente de alimentación 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Módulo Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Elemento Port Guard Security 2832865
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL SFP SX - Módulo de medios 2891754
-
FL SFP SX2 - Módulo de medios 2702397
-
FL SFP LX10-B - Módulo de medios 1025401
-
FL SFP LX - Módulo de medios 2891767
-
FL SFP GT - Módulo de medios 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cable patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cable patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cable patch 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cable de fibra óptica 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115617
Sus ventajas
LED de estado POE por puerto
Alimentación de tensión redundante
Amplio rango de temperatura -40 °C ... +75 °C
Autocrossing
Autonegotiation
Amplia gama de alimentación de 18 ... 57 V DC
Detección automática de dispositivos, cuya alimentación eléctrica se realiza según el estándar IEEE 802.3at u 802.3af
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)