CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Contacto crimpado
1004360

Contacto crimpado, serie: HC-M-12, Macho, estampado, diámetro de contacto: 1,6 mm, sección de conexión: 0,34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22...17 , material contacto: Aleación de Cu

Detalles de producto








Productos compatibles