ZBF 12 CUS - Tira de cinta Zack plana
0825018

Tira de cinta Zack plana, disponible: Tiras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 12 mm, Número de índices individuales: 5, altura del campo de texto: 12,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad