TMT 4 R
-
Marcador para bornes
0816375
Marcador para bornes, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Perforado, clase de montaje: enclavar, encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 4,2 mm, Número de índices individuales: 24000, altura del campo de texto: 6,35 mm, anchura del campo de texto: 4,15 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
La familia de rotulación TMT ofrece marcadores para productos con ranura para índice elevada y plana
Las tiras de rotulación perforadas se separan y se montan fácilmente con la herramienta adjunta
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TMT ... de forma personalizada