PATG 8/23
-
Soporte para señalización de conductores
0808053
Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, rango de diámetro de cable: 30 ... 35 mm, clase de montaje: deslizamiento, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El marcado se efectúa con los índices insertables adecuados UC-WMT ..., UCT-WMT ... y EMT ...
Estos sistemas de marcado de conductores constan de soportes para señalización e índices insertables
El manguito PATG ... es un soporte para señalización imperdible
Con él se pueden señalizar conductores con un diámetro de 0,6 mm ... 50 mm