CES-B24-HFFS-PLBK
-
Marco de obturación
0801661
Marco de obturación, con brida de bloqueo, diseño: B24, Número de juntas pasacable (pequeño): 10, material: PA (sin halógenos), color: negro, longitud: 147 mm, anchura: 58 mm, altura: 20 mm
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Tornillos de fijación no incluidos en el volumen de suministro. El ancho máximo de la sección de pared puede ser de 51 mm (en lugar de 35 mm como en los conectores industriales). |
| Tipo de producto | Marco para pasacables |
| Construcción | B24 |
| Tipo de borde | Marcos obturadores |
| Par de apriete | 1,8 Nm (Tornillo de fijación, M4 (ISO4762 / DIN912)) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 58 mm |
| Altura | 20 mm |
| Longitud | 147 mm |
| Distancia entre taladros horizontal | 32 mm |
| Distancia entre taladros vertical | 130 mm |
| Diámetro de taladro | 5,5 mm |
| Medida de montaje | |
| Ancho del corte de montaje | 35 mm |
| Longitud del corte de montaje | 113 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Material | PA (sin halógenos) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Número de juntas pasacable | 2 ... 10 (juntas pequeñas, en función del número de juntas grandes incorporadas) |
| 0 ... 2 (juntas grandes, en función del número de juntas pequeñas incorporadas) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 120 °C (estático) |
| Indicaciones de montaje | Una boquilla grande precisa los espacios de 4 boquillas pequeñas, tornillos de fijación M4 (ISO4762 / DIN912), par del tornillo de fijación: 1,8 Nm |
| Encontrará un tutorial en vídeo para el montaje del producto en Descargas en la categoría Vídeo. |
| Código de artículo | 0801661 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF7CAX |
| Clave de producto | AF7CAX |
| GTIN | 4046356674119 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 182 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 171 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142421 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002624 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 1,84 kg CO2e |
Productos compatibles
-
CES-SFFS-H - Tornillo 0801728
-
CES-B24-WRG-BK - Junta plana 0801727
-
CES-B24-SF-PLBK - Marco de encaje a presión 0801647
-
CES-STPULG-BK - Pasacables ciego 1797958
-
CES-STPULG-BK-2 - Pasacables 1797722
-
CES-STPULG-BK-3 - Pasacables 1797959
-
CES-STPULG-BK-4 - Pasacables 1797254
-
CES-STPULG-BK-5 - Pasacables 1797255
-
CES-STPULG-BK-6 - Pasacables 1797258
-
CES-STPULG-BK-7 - Pasacables 1797261
-
CES-STPULG-BK-8 - Pasacables 1797326
-
CES-STPULG-BK-9 - Pasacables 1797325
-
CES-STPULG-BK-10 - Pasacables 1797324
-
CES-STPULG-BK-11 - Pasacables 1797323
-
CES-STPULG-BK-12 - Pasacables 1797322
-
CES-STPULG-BK-13 - Pasacables 1797321
-
CES-STPULG-BK-14 - Pasacables 1797320
-
CES-STPULG-BK-15 - Pasacables 1797317
-
CES-STPULG-BK-16 - Pasacables 1797316
-
CES-STPULG-BK-17 - Pasacables 1797315
-
CES-STPULG-BK-2X3 - Pasacables 1811424
-
CES-STPULG-BK-2X4 - Pasacables 1797748
-
CES-STPULG-BK-2X5 - Pasacables 1797747
-
CES-STPULG-BK-2X6 - Pasacables 1797746
-
CES-STPULG-BK-2X7 - Pasacables 1797744
-
CES-STPULG-BK-2X8 - Pasacables 1797742
-
CES-STPULG-BK-2X9 - Pasacables 1797741
-
CES-STPULG-BK-4X3 - Pasacables 1797737
-
CES-STPULG-BK-4X4 - Pasacables 1797736
-
CES-STPULG-BK-4X5 - Pasacables 1797735
-
CES-STPULG-BK-4X6 - Pasacables 1797730
-
CES-STPULG-BK-ASI-R - Pasacables 1797739
-
CES-STPULG-BK-ASI-LR - Pasacables 1797738
-
CES-LTPULG-BK - Pasacables ciego 1797724
-
CES-LTPULG-BK-15 - Pasacables 1797775
-
CES-LTPULG-BK-16 - Pasacables 1797773
-
CES-LTPULG-BK-17 - Pasacables 1797772
-
CES-LTPULG-BK-18 - Pasacables 1797770
-
CES-LTPULG-BK-19 - Pasacables 1797769
-
CES-LTPULG-BK-20 - Pasacables 1797768
-
CES-LTPULG-BK-21 - Pasacables 1797767
-
CES-LTPULG-BK-22 - Pasacables 1797766
-
CES-LTPULG-BK-23 - Pasacables 1797764
-
CES-LTPULG-BK-24 - Pasacables 1797763
-
CES-LTPULG-BK-25 - Pasacables 1797760
-
CES-LTPULG-BK-26 - Pasacables 1797759
-
CES-LTPULG-BK-27 - Pasacables 1797757
-
CES-LTPULG-BK-28 - Pasacables 1797756
-
CES-LTPULG-BK-29 - Pasacables 1797755
-
CES-LTPULG-BK-30 - Pasacables 1797754
-
CES-LTPULG-BK-31 - Pasacables 1797753
-
CES-LTPULG-BK-32 - Pasacables 1797751
-
CES-LTPULG-BK-33 - Pasacables 1797750
-
CES-LTPULC-BK - Pasacables 1797725
-
CES-STPULC-BK - Pasacables 1797728
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212647
-
SF-M BH - Destornillador 1212070
Sus ventajas
También se puede emplear en las secciones de pared estándar de los conectores industriales
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)