CES-STPULC-BK - Pasacables
1797728

Pasacables, número de conductores: 1, tipo: Cable redondo, diámetro exterior del cable: 1x 2 mm ... 11 mm, material: SEBS, color: negro, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 20,5 mm

Detalles de producto