WMS 4,8 (15X9)R YE - Manguito termorretráctil
0800414

Manguito termorretráctil, Rollo, yellow (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 1,6 ... 4,8 mm, Perforado, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 1000, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 15 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Rotulación permanente e imperdible de conductores individuales, conductores, cables, mangueras neumáticas y otros cuerpos cilíndricos
Versión tipo escalera: para una buena visión general de conjunto y un uso rápido, las mangueras están preconfeccionadas en longitudes de sección: 15 mm, 30 mm o 60 mm
Opcionalmente se puede retraer mediante cualquier proceso de calor manual para fijar la posición
Alta cobertura de diámetro con una relación de retracción de 3:1
Utilizado y probado en todo el mundo en la fabricación de armarios de control y maquinaria, en la industria del petróleo y gas, así como en la industria ferroviaria