Con THERMOMARK E.CUTTER o E.CUTTER/P, los manguitos termorretráctiles sin fin de la familia de productos WMS... se pueden confeccionar a longitudes de marcador personalizadas. Tras el proceso de impresión, confección y aplicación, los manguitos termorretráctiles rotulados pueden retraerse opcionalmente mediante la aplicación manual de calor y fijarse así al cable/conductor.
WMS 25,4 (EX40)R
-
Manguito termorretráctil
0800296
Manguito termorretráctil, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 8,5 ... 25,4 mm, sin perforar, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 15 m, altura del campo de texto: 40 mm, anchura del campo de texto: 15000 mm
Detalles de producto
cULus Recognized
ID de homologación: E310982_Vol2_Sec1Productos compatibles
Sus ventajas
Rotulación permanente e imperdible de conductores individuales, conductores, cables, mangueras neumáticas y otros cuerpos cilíndricos
Alta flexibilidad, ya que en combinación con la cuchilla de corte y perforación se pueden realizar longitudes de marcador personalizadas en el rango de 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7")
Opcionalmente se puede retraer mediante cualquier proceso de calor manual para fijar la posición
Alta cobertura de diámetro con una relación de retracción de 3:1
Utilizado y probado en todo el mundo en la fabricación de armarios de control y maquinaria, en la industria del petróleo y gas, así como en la industria ferroviaria