AZK 35 - Módulo de ramificación
0702997

Módulo de ramificación, corriente nominal: 125 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, sección: 0,75 mm2 - 35 mm2, montaje: Barra colectora del neutro, color: color aluminio

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El módulo de ramificación lo permite de una manera sencilla ya que el borne se coloca posteriormente en cada punto de un carril de cobre (hasta un espesor máx. de 5 mm) y se puede sujetar con firmeza
Frecuentemente en instalaciones de conmutación se necesita crear una ramificación de barras colectoras de cobre plano